JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
このデバイスの動作に必要なものは、外付けバイパス・コンデンサだけです。これらの低 ESR セラミック・バイパス・コンデンサは、チップ・パッドにできるだけ近づけて配置する必要があります。
VCC 電源入力は、絶縁データ・チャネルと絶縁 DC/DC コンバータに電力を供給します。Equation1 を使用して、1 次側の合計電力バジェットを計算します。
ここで