JAJSOS4K December 2008 – June 2022 LM25088 , LM25088-Q1
PRODUCTION DATA
LM25088 高電圧非同期降圧コントローラは、最小限の外付け部品数で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM25088 は、4.5V~42V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方式は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM25088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。
LM25088 には 2 種類のバージョンがあります。LM25088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM25088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、放熱特性の優れた HTSSOP-16 ピンのパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25088 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
LM25088-Q1 |