この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25088-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- エミュレート電流モード制御
- 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
- 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~42V
- 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
- ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
- スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM25088-1)
- 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM25088-2)
- 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 単一の抵抗による発振器周波数の設定
- オシレータの同期機能
- プログラマブル・ソフト・スタート
- 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 16 ピン HTSSOP パッケージ
LM25088 高電圧非同期降圧コントローラは、最小限の外付け部品数で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM25088 は、4.5V~42V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方式は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM25088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。
LM25088 には 2 種類のバージョンがあります。LM25088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM25088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、放熱特性の優れた HTSSOP-16 ピンのパッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM25088、LM25088-Q1入力電圧範囲の広い非同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2022年 7月 21日 |
| Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting | 2009年 5月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング付
The LM25088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25088 controller IC. The LM25088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 (...)
LM25088MH-2EVAL — LM25088-2 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、Hiccup モード・リスタート付
The LM25088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 (...)
LM25088 TINA-TI LINE TRANSIENT Reference Design
LM25088 TINA-TI LOAD TRANSIENT Reference Design
LM25088 TINA-TI STARTUP Reference Design
LM25088 TINA-TI STEADY STATE Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点