LM25088MH-2EVAL

LM25088-2 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、Hiccup モード・リスタート付

LM25088MH-2EVAL

購入

概要

The LM25088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM25088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25088 4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流降圧コントローラ LM25088-Q1 車載グレード、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25088MH-2EVAL — LM25088-2 - Hiccup モード再起動付、ワイド入力電圧範囲(Vin)、非同期整流・降圧コントローラの EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 26日
証明書 LM25088MH-2EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ