ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM25088

アクティブ

4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25148 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.205 Vout (max) (V) 40 Features Enable, Frequency synchronization Iq (typ) (µA) 3200 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 1.205 Vout (max) (V) 40 Features Enable, Frequency synchronization Iq (typ) (µA) 3200 Duty cycle (max) (%) 95 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • エミュレート電流モード制御
  • 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
  • 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~42V
  • 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
  • ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
  • スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM25088-1)
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM25088-2)
  • 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • オシレータの同期機能
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 16 ピン HTSSOP パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • エミュレート電流モード制御
  • 外部のハイサイド N チャネル MOSFET を駆動
  • 非常に広い入力電圧範囲:4.5V~42V
  • 低 IQ のシャットダウン・モードとスタンバイ・モード
  • ドロップアウト電圧を低減するための高いデューティ・サイクル比機能
  • スペクトラム拡散機能による EMI の低減 (LM25088-1)
  • 過負荷保護用のヒカップ・タイマ (LM25088-2)
  • 出力電圧を 1.205V から調整可能 (フィードバック・リファレンス精度 1.5%)
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 単一の抵抗による発振器周波数の設定
  • オシレータの同期機能
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • 高電圧、低ドロップアウトのバイアス・レギュレータ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 16 ピン HTSSOP パッケージ

LM25088 高電圧非同期降圧コントローラは、最小限の外付け部品数で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM25088 は、4.5V~42V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方式は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM25088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。

LM25088 には 2 種類のバージョンがあります。LM25088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM25088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、放熱特性の優れた HTSSOP-16 ピンのパッケージで供給されます。

LM25088 高電圧非同期降圧コントローラは、最小限の外付け部品数で高効率の高電圧降圧コンバータを実装するために必要なすべての機能を備えています。LM25088 は、4.5V~42V の非常に広い入力電圧範囲で動作するように構成できます。この使いやすいコントローラは、外部の N チャネル降圧スイッチを制御できるレベル・シフト・ゲート・ドライバを内蔵しています。制御方式は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御に基づいています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧が高く出力電圧が低いアプリケーションでデューティ・サイクルが非常に小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。LM25088 のスイッチング周波数は、50kHz~1MHz の範囲でプログラム可能です。

LM25088 には 2 種類のバージョンがあります。LM25088-1 には ±5% の周波数ディザリング機能があり、伝導型および放射型の EMI を低減します。一方、LM25088-2 には過負荷保護用の多用途な再起動タイマがあります。追加機能として、低ドロップアウト・バイアス・レギュレータ、シャットダウンおよびスタンバイ・モードを制御する 3 レベルのイネーブル入力、ソフト・スタート、発振器の同期機能があります。本デバイスは、放熱特性の優れた HTSSOP-16 ピンのパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25088、LM25088-Q1入力電圧範囲の広い非同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 7月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting 2009年 5月 11日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Emulatd Cur Mode Cntrl for Buck Regs Using Sample and Hold Technique 2007年 3月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング付

The LM25088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25088 controller IC. The LM25088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM25088MH-2EVAL — LM25088-2 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、Hiccup モード・リスタート付

The LM25088-2 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5088 controller IC. The LM5088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25088 PSpice Average Model

SNVM388.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25088 TINA-TI LINE TRANSIENT Reference Design

SNVM571.TSC (93 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25088 TINA-TI LOAD TRANSIENT Reference Design

SNVM569.TSC (95 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25088 TINA-TI STARTUP Reference Design

SNVM567.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25088 TINA-TI STEADY STATE Reference Design

SNVM568.TSC (134 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM25088 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM570.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM25088 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM866.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25088-5088QUICK-CALC — LM(2)5088 クイック・スタート・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ