LM25088MH-1EVAL
LM25088-1 - 広入力範囲、非同期整流・降圧コントローラ、ディザリング付
LM25088MH-1EVAL
概要
The LM25088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25088 controller IC. The LM25088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM25088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - ディザリング機能搭載、ワイド入力電圧範囲(Vin)、非同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - ディザリング機能搭載、ワイド入力電圧範囲(Vin)、非同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) | 2013/04/26 | |||
| 証明書 | LM25088MH-1EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |