LM193-N シリーズは 2 つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、2 つのコンパレータのオフセット電圧仕様が最大約 2.0mV と低く、広範な電圧範囲の単一電源で動作するよう特化して設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM193-N | TO-99 (8) | 9.08mm×9.08mm |
LM293-N | ||
LM393-N | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
DSBGA (8) | 1.54mm×1.54mm | |
LM2903-N | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
DSBGA (8) | 1.54mm×1.54mm |