JAJSIA8AF October 1979 – August 2023 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ・ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン・コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B と LM2903B は、LM293、LM393、LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
LM393B、LM2903B、LM293、LM293A、LM393、LM393A、LM2903 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
LM293、LM393、LM393A、LM2903 | PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |
LM393、LM393A、LM2903 | SO (8) | 6.20mm × 5.30mm |
LM393B、LM2903B、LM393、LM393A、LM2903、LM2903V、LM2903AV | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
LM393B、LM2903B | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
LM393B、LM2903B | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
仕様 | LM393B | LM2903B | LM393 LM393A |
LM2903 | LM2903V LM2903AV |
LM193 | LM293 LM293A |
単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 2~36 | 2~36 | 2~30 | 2~30 | 2~32 | 2~30 | 2~30 | V |
総電源電流 (5V~36V (最大値)) |
0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | mA |
温度範囲 | -40~85 | -40~125 | 0~70 | -40~125 | -40~125 | -55~125 | -25~85 | ℃ |
ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |
オフセット電圧 (全温度範囲での最大値) |
±4 | ±4 | ±9 ±4 |
±15 | ±15 ±4 |
±9 | ±9 ±4 |
mV |
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) | 3.5/25 | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | 25/100 | 25/250 | nA |
応答時間 (標準値) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |