DATA SHEET
LMx93-N、LM2903-N 低消費電力、低オフセット電圧のデュアル・コンパレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い電源範囲
- 電圧範囲:2.0V~36V
- シングルまたはデュアル電源:±1.0V~±18V
- 非常に低い消費電流 (0.4mA) - 電源電圧に非依存
- 低い入力バイアス電流: 25nA
- 低い入力オフセット電流: ±5nA
- 最大オフセット電圧:±3mV
- 入力同相電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
- 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
- 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOS ロジック・システムと互換
- 8 バンプ (12 mil) DSBGA パッケージで供給
- DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
- 利点
- 高精度のコンパレータ
- 温度範囲全体にわたって低減された VOS ドリフト
- デュアル電源が不要
- グランド付近のセンシングが可能
- すべての形式のロジックと互換
- バッテリ動作に適した消費電力