JAJSB23D September 2010 – October 2016 LM3492 , LM3492-Q1
PRODUCTION DATA.
LM3492/-Q1は、昇圧型コンバータと2チャネルの電流レギュレータを内蔵した高効率でコスト効果の高いLEDドライバで、個別に調光可能な2つのLEDストリングを、最大電力15W、最大出力電圧65Vで駆動できます。昇圧型コンバータには独自のProjected-On-Time制御手法が採用されており、高速な過渡応答を実現し、補償を必要とせず、スイッチング周波数はほぼ一定で、200kHz~1MHzの範囲にプログラム可能です。アプリケーション回路はセラミック・コンデンサで安定し、調光時に可聴範囲のノイズが発生しません。プログラム可能なピーク電流制限とソフトスタート機能により、スタートアップ時の電流サージが減少し、内蔵の190mΩ、3.9AのNチャネルMOSFETスイッチによりソリューションのサイズを最小にできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3492 | HTSSOP (20) | 7.80mm×4.40mm |
LM3492-Q1 |