ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LM3492-Q1

アクティブ

車載、昇圧コンバータと高速電流レギュレータ搭載、2 チャネル、個別調光対応 LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 3.6 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Power good, Soft Start, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Boost with Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 3.6 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Integrated Switch, Power good, Soft Start, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 昇圧型コンバータ
    • LM3492-Q1は車載用グレードの製品で、AEC Q100 Grade 1認定済み
    • 非常に広い入力電圧範囲:
      4.5V~65V
    • プログラム可能なソフト・スタート
    • ループ補償が不要
    • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサで、可聴ノイズなしに安定
    • ほぼ一定のスイッチング周波数、200kHz~1MHzの範囲でプログラム可能
  • 電流レギュレータ
    • LED駆動電流を50mA~200mAの範囲でプログラム可能
    • 1000:1のコントラスト比、3kHzを超える調光周波数、最小LED電流パルス幅300ns
    • 2つのLEDストリングを個別に調光可能、
      最高65V、合計15W (通常は150mAのLED
      ×28)
    • 動的なヘッドルーム制御による効率の最大化
    • 過電力保護
    • ±3%電流精度
  • スーパーバイザ機能
    • 高精度のイネーブル
    • COMM I/Oピンによる診断とコマンド
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージ
  • 昇圧型コンバータ
    • LM3492-Q1は車載用グレードの製品で、AEC Q100 Grade 1認定済み
    • 非常に広い入力電圧範囲:
      4.5V~65V
    • プログラム可能なソフト・スタート
    • ループ補償が不要
    • セラミック・コンデンサなどの低ESRコンデンサで、可聴ノイズなしに安定
    • ほぼ一定のスイッチング周波数、200kHz~1MHzの範囲でプログラム可能
  • 電流レギュレータ
    • LED駆動電流を50mA~200mAの範囲でプログラム可能
    • 1000:1のコントラスト比、3kHzを超える調光周波数、最小LED電流パルス幅300ns
    • 2つのLEDストリングを個別に調光可能、
      最高65V、合計15W (通常は150mAのLED
      ×28)
    • 動的なヘッドルーム制御による効率の最大化
    • 過電力保護
    • ±3%電流精度
  • スーパーバイザ機能
    • 高精度のイネーブル
    • COMM I/Oピンによる診断とコマンド
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージ

LM3492/-Q1は、昇圧型コンバータと2チャネルの電流レギュレータを内蔵した高効率でコスト効果の高いLEDドライバで、個別に調光可能な2つのLEDストリングを、最大電力15W、最大出力電圧65Vで駆動できます。昇圧型コンバータには独自のProjected-On-Time制御手法が採用されており、高速な過渡応答を実現し、補償を必要とせず、スイッチング周波数はほぼ一定で、200kHz~1MHzの範囲にプログラム可能です。アプリケーション回路はセラミック・コンデンサで安定し、調光時に可聴範囲のノイズが発生しません。プログラム可能なピーク電流制限とソフトスタート機能により、スタートアップ時の電流サージが減少し、内蔵の190mΩ、3.9AのNチャネルMOSFETスイッチによりソリューションのサイズを最小にできます。

高速なスルー・レートの電流レギュレータにより、高い周波数で狭い幅のパルスによる調光信号が可能になり、3kHzを超える調光周波数において、1000:1という非常に高いコントラスト比を実現しています。LED電流は、単一の抵抗によって50mA~200mAの範囲にプログラム可能です。

効率を最大化するため、動的ヘッドルーム制御(DHC)により出力電圧が最小値に自動調整されます。またDHCによって、サイズが異なるバックライト・パネルで必要なLED数の異なるストリングに単一のBOMを使用できるようになります。これにより、総合的な開発期間とコストを削減できます。LM3492/-Q1は多用途のCOMMピンを備えており、双方向のI/Oピンとして外部のMCUとの間のインターフェイスとして機能し、パワー・グッド、過熱、IOUTの過電圧および低電圧の通知、スイッチング周波数の調整、チャネル1のディセーブルに使用されます。LM3492/-Q1の他のスーパーバイザ機能には、高精度のイネーブル、VCC低電圧誤動作防止、電流レギュレータ過電力保護、サーマル・シャットダウン保護があります。LM3492/-Q1は、放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

LM3492/-Q1は、昇圧型コンバータと2チャネルの電流レギュレータを内蔵した高効率でコスト効果の高いLEDドライバで、個別に調光可能な2つのLEDストリングを、最大電力15W、最大出力電圧65Vで駆動できます。昇圧型コンバータには独自のProjected-On-Time制御手法が採用されており、高速な過渡応答を実現し、補償を必要とせず、スイッチング周波数はほぼ一定で、200kHz~1MHzの範囲にプログラム可能です。アプリケーション回路はセラミック・コンデンサで安定し、調光時に可聴範囲のノイズが発生しません。プログラム可能なピーク電流制限とソフトスタート機能により、スタートアップ時の電流サージが減少し、内蔵の190mΩ、3.9AのNチャネルMOSFETスイッチによりソリューションのサイズを最小にできます。

高速なスルー・レートの電流レギュレータにより、高い周波数で狭い幅のパルスによる調光信号が可能になり、3kHzを超える調光周波数において、1000:1という非常に高いコントラスト比を実現しています。LED電流は、単一の抵抗によって50mA~200mAの範囲にプログラム可能です。

効率を最大化するため、動的ヘッドルーム制御(DHC)により出力電圧が最小値に自動調整されます。またDHCによって、サイズが異なるバックライト・パネルで必要なLED数の異なるストリングに単一のBOMを使用できるようになります。これにより、総合的な開発期間とコストを削減できます。LM3492/-Q1は多用途のCOMMピンを備えており、双方向のI/Oピンとして外部のMCUとの間のインターフェイスとして機能し、パワー・グッド、過熱、IOUTの過電圧および低電圧の通知、スイッチング周波数の調整、チャネル1のディセーブルに使用されます。LM3492/-Q1の他のスーパーバイザ機能には、高精度のイネーブル、VCC低電圧誤動作防止、電流レギュレータ過電力保護、サーマル・シャットダウン保護があります。LM3492/-Q1は、放熱特性の優れた20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3492/-Q1 個別調光対応、2チャネルLEDドライバ、昇圧型コンバータおよび高速電流レギュレータ搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 8月 4日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
ユーザー・ガイド AN-2056 LM3492 Evaluation Board Reference Design (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-2192 LM3492 12VAC, 7W LED Driver for AR111 Application (Rev. A) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3492EVAL — 2 チャネル昇圧レギュレータ評価ボード、LED バックライティング用、DHC 付

The LM3492 integrates a boost converter and a two-channel current regulator to implement a high efficient and cost effective LED driver for driving two individually dimmable LED strings with a maximum power of 15W and an output voltage of up to 65V. The boost converter employs a proprietary (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ