JAJS810F July 1999 – December 2016 LM50 , LM50-Q1
PRODUCTION DATA.
SPACER
LM50およびLM50-Q1デバイスは高精度の集積回路温度センサで、単一正電源を使用して-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは500mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせず、負の温度を読み取れます。
LM50またはLM50-Q1の理想的な出力電圧は、-40℃~125℃の温度範囲について100mV~1.75Vの範囲です。LM50およびLM50-Q1は外部の較正やトリミングを必要とせず、室温で±3℃の精度、-40℃~125℃の温度範囲全体にわたって±4℃の精度が得られます。LM50およびLM50-Q1のウェハ・レベルのトリミングと較正により、低コストと高精度が保証されます。LM50およびLM50-Q1のリニア出力、500mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負の温度の読み取りが必要な場合に回路の要件が単純化されます。LM50およびLM50-Q1の静止電流は130µA未満なので、自己発熱は非常に低く、無気流時に0.2℃に制限されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM50、LM50-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm×1.30mm |