LM50-Q1
- LM50-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載用グレードのフローで製造
- 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
- リニア、+10mV/℃のスケール係数
- 25℃において±2℃の精度を保証
- -40℃~125℃の範囲全体にわたって規定
- リモート・アプリケーションに最適
- ウェハ・レベルのトリミングにより低コストを実現
- 4.5V~10Vで動作
- 消費電流130μA未満
- 低い自己発熱: 無気流で0.2℃未満
- 全温度範囲にわたって0.8℃未満の非直線性
- UL認定のコンポーネント
アプリケーション
- 車載
- コンピュータ
- ディスク・ドライブ
- バッテリ管理
- FAXマシン
- プリンタ
- ポータブル医療機器
- HVAC
- 電源モジュール
All trademarks are the property of their respective owners.
LM50およびLM50-Q1デバイスは高精度の集積回路温度センサで、単一正電源を使用して-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは500mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせず、負の温度を読み取れます。
LM50またはLM50-Q1の理想的な出力電圧は、-40℃~125℃の温度範囲について100mV~1.75Vの範囲です。LM50およびLM50-Q1は外部の較正やトリミングを必要とせず、室温で±3℃の精度、-40℃~125℃の温度範囲全体にわたって±4℃の精度が得られます。LM50およびLM50-Q1のウェハ・レベルのトリミングと較正により、低コストと高精度が保証されます。LM50およびLM50-Q1のリニア出力、500mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負の温度の読み取りが必要な場合に回路の要件が単純化されます。LM50およびLM50-Q1の静止電流は130µA未満なので、自己発熱は非常に低く、無気流時に0.2℃に制限されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点