JAJSGO5F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、1.5A のピーク電流をソースまたはシンクできる N チャネル MOSFET ドライバを備えています。ピーク・ソーシング電流は、6.75V の VCC レギュレーション・ターゲットよりも高い外部 VCC を供給すると大きくなります。スタートアップ時、特に入力電圧範囲が VCC レギュレーション・ターゲットを下回っている場合、VCC 電圧は MOSFET を完全にエンハンスするのに十分である必要があります。MOSFET の駆動電圧が、スタートアップ時に MOSFET のゲート・プラトー電圧よりも低い場合、昇圧コンバータが正しくスタートアップせず、最大デューティ・サイクルで高い消費電力の状態のままになる可能性があります。この状態は、スレッショルドの低い N チャネル MOSFET スイッチを選択し、VSUPPLY(ON) を 6~7V より高く設定することで回避できます。内部 VCC レギュレータのソース能力には限界があるため、MOSFET のゲート電荷は次の不等式を満たす必要があります。

シャットダウン時の誤ターンオンを防ぐために、GATE と PGND の間に 1MΩ の内部抵抗が接続されています。昇圧トポロジでは、MOSFET の寄生容量 CDG を介したカップリングに起因する誤ターンオンを回避するために、65μs の内部スタートアップ遅延の間、スイッチ・ノードの dV/dT を制限する必要があります。