JAJSI34I February   2019  – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期/モード選択
      2. 7.3.2 出力電圧の選択
      3. 7.3.3 スイッチング周波数の選択
        1. 7.3.3.1 スペクトラム拡散オプション
      4. 7.3.4 イネーブルおよびスタートアップ
      5. 7.3.5 RESET フラグ出力
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 概要
      2. 7.4.2 軽負荷動作
        1. 7.4.2.1 SYNC/FPWM 動作
      3. 7.4.3 ドロップアウト動作
      4. 7.4.4 最小オン時間動作
      5. 7.4.5 電流制限と短絡保護動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2  出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 CFF の選択
        3. 8.2.2.3  インダクタの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  CBOOT
        7. 8.2.2.7  VCC
        8. 8.2.2.8  外部 UVLO
        9. 8.2.2.9  最大周囲温度
        10. 8.2.2.10 フル機能設計の例
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 EMI 性能曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

出力コンデンサの選択

出力コンデンサの値、および ESR により、出力電圧リップルと負荷過渡性能が決まります。出力コンデンサ バンクは通常、出力電圧リップルではなく負荷過渡要件によって制限されます。式 9 を使って、合計出力容量の下限と、指定された負荷過渡を満たすのに必要な ESR の上限を推定します。

式 9. C O U T I O U T f S W × V O U T × K × 1 - D × 1 + K + K 2 12 × 2 - D
E S R 2 + K × V O U T 2 × I O U T × 1 + K + K 2 12 × 1 + 1 1 - D
D =   V O U T V I N

ここで、

出力コンデンサと ESR を計算した後、式 10 を使用してピークツーピーク出力電圧リップル Vr を確認します。

式 10. V r I L × E S R 2 + 1 8 × f S W × C O U T 2

出力コンデンサと ESR は、負荷過渡と出力リップルの両方の要件を満たすように調整できます。

この例では、ΔIOUT = 2.5A の出力電流ステップに対して、ΔVOUT150mV が必要です。式 9 は最小値 23µF、最大 ESR 0.053Ω を示します。許容誤差 20%、バイアス ディレーティング 10% と仮定すると、ユーザーは 32µF という最小容量に到達します。これは、1210 ケース サイズの 2×22µF、16V、セラミック コンデンサのバンクで実現できます。負荷過渡応答を向上させるためには、より大きなコンデンサ値を使用できます。セラミック コンデンサは、最小 ESR 要件を簡単に満たすことができます。場合によっては、セラミックと並列にアルミ電解コンデンサを配置して、必要な容量値を得ることができます。アルミニウムコンデンサとセラミックコンデンサを混合して使用する場合は、セラミックの最小推奨値を使用し、必要に応じてアルミニウム電解コンデンサを追加してください。

一般に、3.3V 以下の出力電圧には 10V 以上のコンデンサ定格を使用し、5V 以上の出力電圧には 16V 以上のコンデンサを使用します。

表 8-1 および 表 8-2 に示す推奨事項に、特定の条件における出力キャパシタンスの標準値を示します。これらの値は、定格または銘板の数字です。最小値を使用する場合は、入力電圧、出力電流、周囲温度を含め、想定されるすべてのアプリケーション条件でこの設計をテストする必要があります。このテストには、ボード線図と負荷過渡の評価の両方が含まれている必要があります。総出力容量の最大値は、設計値の約 10 倍、または 1000µF のいずれか小さい方に制限する必要があります。出力容量の値が大きいと、レギュレータのスタートアップ動作やループの安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。ここに記載した値よりも大きい値を使用する必要がある場合、全負荷でのスタートアップおよびループ安定性を慎重に検討する必要があります。

実際には、過渡応答とループ位相マージンに最も影響を与えるのは出力コンデンサです。負荷過渡テストおよびボード線図は、特定の設計を検証する最善の方法であり、アプリケーションを量産に移行する前に必ず完了する必要があります。必要な出力容量に加えて、出力に小さなセラミック コンデンサを配置すると、高周波ノイズを低減するのに役立ちます。小さいケース サイズで 1nF~100nF の範囲のセラミック コンデンサは、インダクタや基板の寄生成分に起因する出力のスパイクを低減するのに役立ちます。