JAJSMA4A July 2021 – February 2022 LM74501-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM74501-Q1 は、低損失の逆極性保護ソリューションとして、外付けの N チャネル MOSFET と組み合わせることで機能します。このデバイスは 3.2V~65V の広い入力電源電圧範囲に対応しています。3.2V の入力電圧に対応しているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。このデバイスは最低 –18V の負の電源電圧に耐え、その電圧から負荷を保護できます。LM74501-Q1 は逆電流ブロック機能を備えていないため、車載用車体制御モジュールのモーター負荷など、入力電源にエネルギーを戻す可能性がある負荷の入力逆極性保護に適しています。
LM74501-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74501-Q1 は、TVS ダイオードを追加しなくても (TVS レス) 車載用 ISO7637 パルス 1 過渡要件をシステムが満たせる独自の機能を備えています。LM74501-Q1 は、外付け抵抗デバイダでバッテリ電圧を監視できるようにスイッチを内蔵しています。イネーブル・ピンを LOW にすると、コントローラはオフになり、消費電流はわずか約 1µA に低減されます。そのため、スリープ・モードでのシステム電流を低減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM74501-Q1 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |