JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEh | R/W | PWM2 制御 3 | SU_DUR[2:0] | SU_DUR[3] | SU_DC | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
3:0 | SU_DC | R/W | このフィールドは、PWM2 にスピンアップ サイクルが発生したときに常に使用されるデューティ サイクルを設定します。このフィールドでは、「セクション 6.2.18.2」セクションの自動ファン制御の表に従ってデューティ サイクルにマッピングされる 16 個の値を受け入れます。このフィールドを 0h に設定すると、スピンアップは実質的に無効になります。 |
4 | SU_DUR[3] | R/W | PWM2 のスピンアップ時間を設定する最上位ビット。 |
7:5 | SU_DUR[2:0] | R/W | PWM2 のスピンアップ時間を設定する最下位ビット。 |
ビット 7~ビット 4 はスピンアップ時間を構成します。PWM2 のデューティ サイクルがゼロからゼロ以外の値に変化すると、指定された時間だけスピンアップ シーケンスがアクティブになります。使用可能な設定は、以下の表に従って定義されます。
SU_DUR[3] (ビット 4) | SU_DUR[2:0] (ビット [7:5]) | スピンアップ時間 |
---|---|---|
0 | 0h | スピンアップ無効 |
0 | 1h | 100 ms |
0 | 2h | 250 ms |
0 | 3h | 400 ms |
0 | 4h | 700 ms |
0 | 5h | 1s |
0 | 6h | 2s |
0 | 7h | 4s |
1 | 0h | 6s |
1 | 1h | 8s |
1 | 2h | 10s |
1 | 3h | 12s |
1 | 4h | 14s |
1 | 5h | 16s |
1 | 6h | 18s |
1 | 7h | 20s |