JAJSJG7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
自動モード動作と同様に、軽負荷動作時の FPWM モード動作は工場オプションとして選択されます。
FPWM モードでは、軽負荷時に周波数が維持されます。周波数を維持するため、インダクタを流れる逆電流が制限されます。逆電流制限回路により、逆電流が制限されます。逆電流制限値については、GUID-649948E1-DEC2-4469-B0DF-AC3895C3B533.html を参照してください。
デバイスの種類にかかわらず、FPWM モードでは、軽負荷時であっても最小オン時間を指示できるほど出力電圧が高ければ、依然として周波数を低減できるため、出力をプルアップする必要があるフォルト中も良好に動作できます。