JAJSP41A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
入力電源から引き出されるサージ電流と、デバイスから流入するスイッチング・ノイズを低減するために、入力コンデンサが必要です。エネルギー蓄積のために電解コンデンサを推奨します。X5R または X7R 誘電体を持つセラミックコンデンサは、ESR が低く、温度係数が小さいため、強く推奨されます。ほとんどのアプリケーションでは、高周波フィルタリングを行うために、10µF のコンデンサと、VIN から PGND/AGND の間に 0.1µF のコンデンサを配置することを推奨します。電圧定格は、最大入力電圧を上回っていることを確認してください。式 28 を使用して入力リップル電圧を計算します。ここで、ESRCIN は入力コンデンサの ESR、KDR は印加された DC 電圧におけるセラミック容量のディレーティング係数です。
この設計では、33µF、100V の電解コンデンサ、22µF、100V の X7R セラミックコンデンサ 2 個、0.1µF、100V の X7R セラミックコンデンサが選択され、入力リップル電圧は約 56mV になっています。