JAJSP41A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
この設計では、入力電圧は 9V ~ 16V です。出力は単一の白色 LED であり、インダクタ電流リップルは、要件により最大 LED 電流の 40% 未満です。適切なピークツーピークインダクタ電流リップルを選択するには、コンバータが無負荷状況で動作するときにローサイド FET の電流制限に違反しないようにします。違反を避けるため、ピークツーピークのインダクタリップル電流の半分が、その制限値より低くなるようにします。もう 1 つの検討事項は、ピークツーピーク電流リップルに起因するインダクタのコア損失と銅損が適切であることを検証することです。このピークツーピークのインダクタリップル電流を選択した後、式 28 を使用してインダクタ L の推奨値を計算します。
ここで、
選択したインダクタ値により、式 25 使用して実際のインダクタ電流リップルを計算します。
インダクタの過熱または飽和が発生しないように、インダクタの RMS 電流と飽和電流の設計定格がシステム要件の設計定格よりも大きいことを確認します。パワーアップ時、過渡状態、または障害状態中は、インダクタ電流が通常の動作電流を超えて、電流制限値に達する場合があります。したがって、コンバータの電流制限以上の飽和電流定格を選択することを推奨します。ピークインダクタ電流と RMS 電流の式を 式 26 と 式 27 に示します。