JAJSP41A November 2023 – August 2025 LP8865U-Q1 , LP8865V-Q1 , LP8865W-Q1 , LP8865X-Q1 , LP8865Y-Q1 , LP8865Z-Q1
PRODUCTION DATA
この設計では、入力電圧は 9V ~ 16V です。出力は 8 個の直列白色 LED であり、インダクタ電流リップルは、要件により最大 LED 電流の 40% 未満です。適切なピークツーピークインダクタ電流リップルを選択するには、コンバータが無負荷状況で動作するときに、ローサイド FET の電流制限に違反しないようにします。違反を避けるため、ピークツーピークのインダクタリップル電流が、その制限値より低くなるようにする必要があります。もう 1 つの検討事項は、ピークツーピーク電流リップルに起因するインダクタのコア損失と銅損が適切であることを確認することです。このピークツーピークのインダクタリップル電流を選択した後、式 28 を使用してインダクタ L の推奨値を計算します。
ここで、
選択したインダクタ値により、式 14 使用して実際のインダクタ電流リップルを計算します。
インダクタの RMS 電流および飽和電流の設計上の定格が、システム要件の定格よりも大きいことを確認します。この確認により、インダクタの過熱や飽和が発生しないようにします。パワーアップ時、過渡状態、または故障状態中は、インダクタ電流が通常の動作電流を超えて、電流制限値に達する場合があります。したがって、コンバータの電流制限以上の飽和電流定格を選択することを推奨します。ピークインダクタ電流と RMS 電流の式を 式 26 と 式 27 に示します。
この設計では、VIN(min) = 9V、VOUT = 24V、ILED = 0.5A です。効率が 0.9、IL(max) = 1.48A、fSW = 400kHz であることを考慮して、KIND = 0.4 を選択すると、インダクタンスの計算値は 23.7µH となります。22µH のインダクタンスを選択します。このインダクタを使用すると、インダクタのリップル、ピーク、rms 電流はそれぞれ 0.64A、1.80A、1.48A、になります。