JAJSO75 November 2023 MCF8329A
PRODUCTION DATA
DRVOFF が High に駆動されると、ゲート ドライバはシャットダウンに移行します。DRVOFF はデバイス内部のデジタル制御ロジックをバイパスし、ゲート ドライバ出力に直接接続されます (図 7-50 を参照)。このピンを使うと、内部制御ロジックを直接バイパスできるため、ゲート ドライバが無効化された際のフォルトを外部から監視できます。MCF8329A は DRVOFF ピンのロジック High を検出すると、ゲート ドライバを無効化し、プルダウン モードに移行します (図 7-51 を参照)。ゲート ドライバのシャットダウン シーケンスは、図 7-51 に示すように進行します。ゲート ドライバがシャットダウン シーケンスを開始すると、ゲート ドライバは、ISINK の電流で tSD_SINK_DIG 時間の間アクティブ プルダウンされ、その後、パッシブ プルダウン モードに移行します。