JAJSD65C february 2017 – february 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-3 に、PGA460-Q1 UART コマンドの一覧を示します。
誤ったコマンド、誤ったバイト数、誤ったデータ・バイト値など、何らかのコマンドが PGA460-Q1 デバイスで不適切に受信された場合、PGA460-Q1 デバイスは受信したコマンドを実行しません。また、診断フィールド セクションで説明されている Error_Status[4] ビットを設定します。
CMD[4:0] | コマンド名 | PGA460-Q1 応答 | C から P への データ・バイト数 | コントローラ (C) からペリフェラル (P) へのデータ バイトの説明 | P から C への データ・バイト数 | ペリフェラル (P) からコントローラ (C) へのデータ バイトの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
単一アドレス | ||||||
0 | バーストおよびリスン (プリセット 1) | なし | 1 | バイト 1:N - 検出する物体の数 (有効範囲は 1 ~ 8) | 0 | |
1 | バーストおよびリスン (プリセット 2) | なし | 1 | 0 | ||
2 | リスン・オンリー (プリセット 1) | なし | 1 | 0 | ||
3 | リスン・オンリー (プリセット 2) | なし | 1 | 0 | ||
4 | 温度およびノイズレベル測定 | なし | 1 | バイト 1:0 - 温度測定 1 - ノイズ測定 2~255 - 未使用 | 0 | |
5 | 超音波測定結果(4)(5) | あり | 0 | 4 × N | バイト 1~バイト 2:物体 1 のタイム・オブ・フライト (μs) (MSB、LSB) バイト 3:物体 1 の幅 バイト4:物体 1 のピーク振幅 . . バイト (3 × N – 3)~バイト (3 × N – 2):物体 N のタイム・オブ・フライト (μs) (MSB、LSB) バイト(4 × N – 1):物体 N の幅 バイト (4 × N):物体 N のピーク振幅 | |
6 | 温度およびノイズ・レベルの結果 | あり | 0 | 2 | バイト 1:温度の値 バイト 2:ノイズ・レベルの値 | |
7 | トランスデューサのエコー・データ・ダンプ | あり | 0 | 128 | バイト 1~バイト 128:エコー・データ・ダンプ (128 サンプルの配列) | |
8 | システム診断(3) | あり | 0 | 2 | バイト 1:トランスデューサ周波数 バイト 2:減衰時間 | |
9 | レジスタ読み出し | あり | 1 | バイト 1:レジスタ・アドレス | 1 | バイト 1:レジスタ・データ |
10 | レジスタ書き込み(2) | なし | 2 | バイト 1:レジスタ・アドレス バイト 2:レジスタ・データ | 0 | |
11 | EEPROM バルク読み取り | あり | 0 | 43 | バイト 1:USER_DATA1 データ . . バイト 43:P2_GAIN_CTRL データ | |
12 | EEPROM バルク書き込み(1) | なし | 43 | バイト 1:USER_DATA1 データ . . バイト 43:P2_GAIN_CTRL データ | 0 | |
13 | 時変ゲインのバルク読み取り | あり | 0 | 7 | バイト 1~バイト 6:TVGAIN0~TVGAIN6 データ | |
14 | 時変ゲインのバルク書き込み(1) | なし | 7 | バイト 1~バイト 6:TVGAIN0~TVGAIN6 データ | 0 | |
15 | スレッショルドのバルク読み取り | あり | 0 | 32 | バイト 1~バイト 32:P1_THR_0~P2_THR_15 データ | |
16 | スレッショルドのバルク書き込み(1) | なし | 32 | バイト 1~バイト 28:1_THR_0~2_THR_15 データ | 0 | |
ブロードキャスト | ||||||
17 | バーストおよびリスン (プリセット 1) | なし | 1 | バイト 1:N - 検出する物体の数 (有効範囲は 1 ~ 8) | 0 | |
18 | バーストおよびリスン (プリセット 2) | なし | 1 | 0 | ||
19 | リスン・オンリー (プリセット 1) | なし | 1 | 0 | ||
20 | リスン・オンリー (プリセット 2) | なし | 1 | 0 | ||
21 | 温度およびノイズレベル測定 | なし | 1 | バイト 1:0 - 温度測定 1 -ノイズ測定 2~255 - 未使用 | 0 | |
22 | レジスタ書き込み(2) | なし | 2 | バイト 1:レジスタ・アドレス バイト 2:レジスタ・データ | 0 | |
23 | EEPROM バルク書き込み(1) | なし | 43 | バイト 1:USER_DATA1 データ . バイト 43:P2_GAIN_CTRL データ | 0 | |
24 | 時変ゲインのバルク書き込み(1) | なし | 7 | バイト 1~バイト 6:TVGAIN0~TVGAIN6 データ | 0 | |
25 | スレッショルドのバルク書き込み | なし | 32 | バイト 1~バイト 32:1_THR_0~2_THR_15 | 0 | |
26 ~ 31 | 予約済み | なし |