DATA SHEET
REF34xx-EP 低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ・リファレンス電圧
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度ドリフト係数: 10ppm/℃ (最大値)
- 出力電流: ±10mA
- 低い静止電流: 95µA (最大値)
- 広い入力電圧範囲: 12V
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8μVPP/V
- 占有面積の小さい 6 ピン SOT-23 パッケージ
- 優れた長期安定性: 25ppm/1000 時間
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 拡張温度範囲 (-55°C~125°C) で使用可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ