データシート
REF3425-EP
- 初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度ドリフト係数: 10ppm/℃ (最大値)
- 出力電流: ±10mA
- 低い静止電流: 95µA (最大値)
- 広い入力電圧範囲: 12V
- 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVPP/V
- 占有面積の小さい 6 ピン SOT-23 パッケージ
- 優れた長期安定性: 25ppm/1000 時間
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 拡張温度範囲 (-55°C~125°C) で使用可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
REF34xx-EP デバイスは低い温度ドリフト (10ppm/℃)、低消費電力、高精度の CMOS 基準電圧で、±0.05% の初期精度を持ち、動作電流が低く、消費電力が 95µA 未満です。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ・コンバータで高いシグナル・インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx-EP は、MAX607x および ADR34xx とピン互換で、仕様が拡張された代替品です。REF34xx-EP ファミリは、ほとんどの ADC および DAC と互換です。
デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。
REF34xx-EP は、-55℃~125℃ の広い温度範囲で動作が規定されています。他の電圧オプションについては、TI の営業担当者にお問い合わせください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点