DATA SHEET
SNx5HVD1x 3.3V RS-485 トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3.3V 電源で動作
- 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- 1/8 ユニット負荷オプション使用可能 (バス上に最大 256 個のノード)
- オプションの信号速度に対するドライバ出力の遷移時間(1)
- ANSI TIA/EIA-485-A の要件を満たす、または超える性能
- –7V~
12V のバス・ピンの短絡保護 - 低消費電力のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
- 開回路、アイドル・バス、短絡バスのフェイルセーフ・レシーバ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
- SN75176 フットプリント