JAJSOL3I August 1990 – October 2022 SN55LBC176 , SN65LBC176 , SN75LBC176
PRODUCTION DATA
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q、SN75LBC176 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送ライン上での双方向データ通信を目的として設計されたモノリシック IC です。これらのデバイスは平衡伝送ライン用に設計されており、
ANSI 規格 TIA/EIA−485−A (RS-485) および ISO 8482:1987(E) に適合しています。
SN55LBC176、SN65LBC176、SN65LBC176Q、SN75LBC176 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。これらのポートは、ドライバがディスエーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートは広い正負の同相電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。ドライバとレシーバをディスエーブルにすることにより、デバイスの消費電流を低減できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN55LBC176 | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
CDIP (8) | 9.60mm × 6.67mm | |
SN65LBC176 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm | |
SN75LBC176 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
PDIP (8) | 9.81mm × 6.35mm |