SN75LBC176
- 双方向トランシーバ
- ANSI 規格 TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987(E) の要件を満たす、 または上回る性能
- 高速、低消費電力の LinBiCMOS™ 回路
- シリアルとパラレルの両方のアプリケーションでの 高速動作に対応
- 低スキュー
- ノイズの多い環境の長いバスラインでの マルチポイントの伝送用に設計
- 非常に小さいディスエーブル時消費電流 ... 200µA 以下
- 広い正および負の入力 / 出力 バス電圧範囲
- サーマル・シャットダウン保護
- ドライバの正および負 電流制限
- 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
- レシーバ入力感度 ...±200mV 以内
- レシーバ入力ヒステリシス ...50mV (標準値)
- 5V 単一電源で動作
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン 保護機能
- Q 温度仕様、車載用として提供 HighRel 車載用アプリケーション 構成制御 / 印刷サポート 車載規格に基づく認定
これらのトランシーバは、このデータシートの動作条件と特性のセクションに規定された範囲内で、ANSI 規格 TIA/EIA−485 (RS-485) および ISO 8482 アプリケーションに適しています。ミリタリー温度範囲全体では、TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987 (E) に含まれる一部の制限は満たされておらず、またはテストされていません。
動作温度範囲は、SN55LBC176 が -55℃~125℃、SN65LBC176 が -40℃~85℃、SN65LBC176Q が -40℃~125℃、SN75LBC176 が 0℃~70℃です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5LBC176 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。