JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
レシーバの出力は、電源電圧が 3V~3.6V の範囲内にあるとき、LVTTL の出力電圧規格に準拠しています。電源電圧が 2.4V~3V より低い電圧範囲にある場合、High の出力電圧が 1.9V まで低下する場合があります。この低い電源電圧の範囲でレシーバを動作させることを意図して設計する場合、これらのデバイスによって駆動されるデバイスは、低い出力電圧でもエラーなしで動作できるようにする必要があります。