SN65LVDS2
- ANSI TIA/EIA-644規格を満たすか上回る
- 信号レートを設計 (1) 最大:
- ドライバ向け 630Mbps
- レシーバ向け 400Mbps
- 2.4V~3.6V 電源で動作
- SOT-23 と SOIC の各パッケージで供給されます
- 9kV を超えるバス端子 ESD
- 低電圧差動信号処理で、100Ω 負荷への標準出力電圧は 350mV です。
- 伝搬遅延時間
- 1.7ns 標準ドライバ
- 2.5ns 標準レシーバ
- 200MHz での消費電力
- 25mW 標準ドライバ
- 60mW 標準レシーバ
- LVDT レシーバにはライン終端が含まれます
- 低電圧 TTL (LVTTL) レベル ドライバ入力は 5V 許容
- ドライバは VCC < 1.5V で出力が高インピーダンス
- レシーバ出力および入力は VCC < 1.5V で高インピーダンス
- レシーバの開路フェイルセーフ
- 差動入力電圧スレッショルド:100mV 未満
(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。
SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2 デバイスは、スモール アウトライン トランジスタ パッケージに搭載されたシングル、低電圧、差動ライン ドライバおよびレシーバです。出力は TIA/EIA-644 規格に準拠しており、ドライバでは最大 630Mbps、レシーバでは最大 400Mbps の信号速度における、100Ω 負荷への最小差動出力電圧振幅は 247mV です。
SN65LVDS1 デバイスを LVDS レシーバ (SN65LVDT2 など) とポイント ツー ポイント接続で使用すると、プリント基板のパターンまたはケーブルを介して、非常に高いレート、非常に小さな電磁気放射と消費電力で、データまたはクロック信号を送信できます。そのパッケージ、低い消費電力と EMI、高い ESD 耐性、広い電源電圧範囲により、このデバイスはバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。
SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2 は –40°C~85°C で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。