JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
差動信号アプリケーションの最も一般的な問題の 1 つは、信号ペアに差動電圧が存在しないときのシステムがどう応答するか、ということです。LVDS レシーバは、ほとんどの差動ライン レシーバと同様に、差動入力電圧が -100mV~100mV の間で、推奨される入力同相電圧範囲内の場合、出力ロジック状態が不定になる可能性があります。ただし、テキサス・インスツルメンツの LVDS レシーバは、入力が開路になった場合への対処方法が異なります。
開路とは、データ ライン自体からレシーバへの入力電流がほとんどまたはまったくないことを意味します。これは、ドライバが高インピーダンス状態のとき、またはケーブルが切断されたときに発生する可能性があります。このとき、LVDS レシーバは 図 8-2 に示すように、信号の各ラインを 300kΩ 抵抗経由で VCC に引き上げます。このフェイルセーフ機能は、約 2.3V の入力電圧スレッショルドを持つ AND ゲートを使用してこの条件を検出し、出力を強制的に High レベルにします。
これらの条件でのみ、差動入力電圧振幅が 100mV 未満でのレシーバの出力が有効になります。図 8-2 に示すように接続されている限り、終端抵抗 Rt はフェイルセーフ機能に影響しません。他の終端回路では、DC 電流をグランドに流すことができる場合があるため、レシーバからのプルアップ電流やフェイルセーフ機能が失われる可能性があります。