JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
レシーバがすべての要件を満たす入力同相範囲は、電源電圧の関数でもあります。すべての電源電圧について、有効な入力信号はグランドから電源レールより 0.8V 低い電圧までの範囲です。したがって、デバイスが 3.3V 電源で動作しており、最小差動電圧が 100mV の場合、0.05V~2.45V の範囲の同相モード値がサポートされます。電源レールが 2.5V に設定されている場合、同相モード範囲は 0.05V~1.65V に制限されます。