JAJSGX8C April 2002 – February 2019 SN65LVDT14 , SN65LVDT41
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN65LVDTxx デバイスは、LVDS ライン・ドライバおよびレシーバを使用して動作するマルチチャネル LVDS トランシーバです。SN65LVDTxx デバイスは 250Mbps 以上の信号速度をサポートしています。単一電源 (標準 3.3V) で動作し、20 ピン TSSOP パッケージを使用して PCB レイアウトが簡単に行えるよう設計されています。
SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は汎用の非対称、双方向通信を提供します。さらに、LVDS ラインを使用することで高いノイズ耐性、低い電磁妨害 (EMI)、長いケーブル長という利点も備えています。SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は主に、SPI over LVDS アプリケーションで使用されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65LVDT14
SN65LVDT41 |
TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |