SN65LVDT41
- 公称 110Ω のレシーバ・ライン終端抵抗を内蔵
- 3.3V 単一電源 (3V~3.6V の範囲)
- 最低 250Mbps の信号速度をサポート
- フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
- LVTTL 互換のロジック I/O
- バス・ピンで 16kV を超える ESD 保護
- ANSI/TIA/EIA-644A 規格の LVDS の要件を満たすか、上回る性能
- 20 ピンの PW シン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (TSSOP)、端子ピッチ 26mil
SN65LVDTxx デバイスは、LVDS ライン・ドライバおよびレシーバを使用して動作するマルチチャネル LVDS トランシーバです。SN65LVDTxx デバイスは 250Mbps 以上の信号速度をサポートしています。単一電源 (標準 3.3V) で動作し、20 ピン TSSOP パッケージを使用して PCB レイアウトが簡単に行えるよう設計されています。
SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は汎用の非対称、双方向通信を提供します。さらに、LVDS ラインを使用することで高いノイズ耐性、低い電磁妨害 (EMI)、長いケーブル長という利点も備えています。SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は主に、SPI over LVDS アプリケーションで使用されます。
SN65LVDT14 は、1 つの LVDS ライン・ドライバと、4 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT14 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI スレーブの近くに配置する必要があります。
SN65LVDT41 は、4 つの LVDS ライン・ドライバと、1 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT41 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI マスタの近くに配置する必要があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDTxx マルチ・チャネル LVDS トランシーバ SN65LVDT14 - 1つの LVDS ドライバと 4 つの LVDS レシーバ SN65LVDT41 - 4 つの LVDS ドライバと 1 つの LVDS レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 1月 10日 |
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。