ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDT14

アクティブ

LVDS 経由の SPI 向け、マルチチャネル・トランシーバ

製品詳細

Function Transceiver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 250 Input signal LVDS, LVTTL Output signal LVDS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 250 Input signal LVDS, LVTTL Output signal LVDS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 公称 110Ω のレシーバ・ライン終端抵抗を内蔵
  • 3.3V 単一電源 (3V~3.6V の範囲)
  • 最低 250Mbps の信号速度をサポート
  • フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
  • LVTTL 互換のロジック I/O
  • バス・ピンで 16kV を超える ESD 保護
  • ANSI/TIA/EIA-644A 規格の LVDS の要件を満たすか、上回る性能
  • 20 ピンの PW シン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (TSSOP)、端子ピッチ 26mil
  • 公称 110Ω のレシーバ・ライン終端抵抗を内蔵
  • 3.3V 単一電源 (3V~3.6V の範囲)
  • 最低 250Mbps の信号速度をサポート
  • フロースルーのピン配置により PCB レイアウトを簡素化
  • LVTTL 互換のロジック I/O
  • バス・ピンで 16kV を超える ESD 保護
  • ANSI/TIA/EIA-644A 規格の LVDS の要件を満たすか、上回る性能
  • 20 ピンの PW シン・シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ (TSSOP)、端子ピッチ 26mil

SN65LVDTxx デバイスは、LVDS ライン・ドライバおよびレシーバを使用して動作するマルチチャネル LVDS トランシーバです。SN65LVDTxx デバイスは 250Mbps 以上の信号速度をサポートしています。単一電源 (標準 3.3V) で動作し、20 ピン TSSOP パッケージを使用して PCB レイアウトが簡単に行えるよう設計されています。

SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は汎用の非対称、双方向通信を提供します。さらに、LVDS ラインを使用することで高いノイズ耐性、低い電磁妨害 (EMI)、長いケーブル長という利点も備えています。SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は主に、SPI over LVDS アプリケーションで使用されます。

SN65LVDT14 は、1 つの LVDS ライン・ドライバと、4 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT14 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI スレーブの近くに配置する必要があります。

SN65LVDT41 は、4 つの LVDS ライン・ドライバと、1 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT41 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI マスタの近くに配置する必要があります。

SN65LVDTxx デバイスは、LVDS ライン・ドライバおよびレシーバを使用して動作するマルチチャネル LVDS トランシーバです。SN65LVDTxx デバイスは 250Mbps 以上の信号速度をサポートしています。単一電源 (標準 3.3V) で動作し、20 ピン TSSOP パッケージを使用して PCB レイアウトが簡単に行えるよう設計されています。

SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は汎用の非対称、双方向通信を提供します。さらに、LVDS ラインを使用することで高いノイズ耐性、低い電磁妨害 (EMI)、長いケーブル長という利点も備えています。SN65LVDT14 と SN65LVDT41 は主に、SPI over LVDS アプリケーションで使用されます。

SN65LVDT14 は、1 つの LVDS ライン・ドライバと、4 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT14 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI スレーブの近くに配置する必要があります。

SN65LVDT41 は、4 つの LVDS ライン・ドライバと、1 つの終端付き LVDS ライン・レシーバを、1 つのパッケージに統合したものです。SN65LVDT41 は、非対称の双方向インターフェイスを拡張するため (長距離の SPI など) に使用でき、SPI マスタの近くに配置する必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LVDTxx マルチ・チャネル LVDS トランシーバ SN65LVDT14 - 1つの LVDS ドライバと 4 つの LVDS レシーバ SN65LVDT41 - 4 つの LVDS ドライバと 1 つの LVDS レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 1月 10日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65LVDT14 IBIS Model

SLLC119.ZIP (7 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ