JAJSTP1E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | CL = 15pF、図 7-10を参照 | 2 | 3.6 | 6 | ns | |
tPHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 2 | 3.6 | 6 | ns | ||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 1 | 2.3 | ns | |||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 1 | 2.3 | ns | |||
tsk(p) | パルス スキュー (|tpHL – tpLH|) | タイプ 1 | 100 | 300 | ps | ||
タイプ 2 | 300 | 500 | ps | ||||
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 1 | ns | ||||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 50MHz クロック入力(4) | 4 | 7 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク ツー ピーク ジッタ(3)(6) | タイプ 1 | 100Mbps 215–1 PRBS 入力(5) | 200 | 700 | ps | |
タイプ 2 | 225 | 800 | ps | ||||
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | 図 7-11 を参照 | 6 | 10 | ns | ||
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 6 | 10 | ns | |||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | 10 | 15 | ns | |||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 10 | 15 | ns |