DATA SHEET
SN65HVD0x、SN75HVD0x 高出力 RS-485 トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 54Ω の負荷に 2.5V の最小差動出力電圧
- 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
- 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
- 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- ドライバ出力スルーレート制御オプション
- ANSI TIA/EIA-485-A 標準と電気的に互換
- 低電流のスタンバイ・モード:1μA (標準値)
- ホットプラグ・アプリケーションに適した
グリッチのない電源オン / オフ - 業界標準の SN75176 とピン互換