ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75HVD05

生産中止品

高出力 RS-485 トランシーバ

SN75HVD05 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65HVD05 アクティブ 高出力 RS-485 トランシーバ Replacement

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 54Ω の負荷に 2.5V の最小差動出力電圧
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ドライバ出力スルーレート制御オプション
  • ANSI TIA/EIA-485-A 標準と電気的に互換
  • 低電流のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • ホットプラグ・アプリケーションに適した グリッチのない電源オン / オフ
  • 業界標準の SN75176 とピン互換
  • 54Ω の負荷に 2.5V の最小差動出力電圧
  • 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
  • 1/8 ユニット負荷オプションが使用可能 (バス上に最大 256 ノード)
  • 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
  • ドライバ出力スルーレート制御オプション
  • ANSI TIA/EIA-485-A 標準と電気的に互換
  • 低電流のスタンバイ・モード:1µA (標準値)
  • ホットプラグ・アプリケーションに適した グリッチのない電源オン / オフ
  • 業界標準の SN75176 とピン互換

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07、SN75HVD07 は、3 ステート差動ライン・ドライバと作動ライン・レシーバを組み合わせた製品です。これらは平衡データ転送用に設計されており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO 8482E 標準準拠のデバイスと相互運用が可能です。このドライバは、ノイズ・マージンを大きくするため、これらの規格で要求されている以上の差動出力電圧を供給できるよう設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。これらのデバイスは正負の同相電圧範囲が広いため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07、SN75HVD07 は、3 ステート差動ライン・ドライバと作動ライン・レシーバを組み合わせた製品です。これらは平衡データ転送用に設計されており、ANSI TIA/EIA-485-A および ISO 8482E 標準準拠のデバイスと相互運用が可能です。このドライバは、ノイズ・マージンを大きくするため、これらの規格で要求されている以上の差動出力電圧を供給できるよう設計されています。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。

ドライバ差動出力とレシーバ差動入力は内部で接続されており、差動入出力 (I/O) バス・ポートを形成しています。この設計により、ドライバが無効になったり、電力が供給されなくなっても、バスへの負荷が最小限になります。これらのデバイスは正負の同相電圧範囲が広いため、パーティライン・アプリケーションに適しています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD0x、SN75HVD0x 高出力 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点