JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
THS4541 を低 DC ノイズ ゲイン、またはより高い帰還抵抗で動作させた場合、位相マージンはさらに小さくなり、ゲイン 0.1 (1/10 の減衰) という条件で 図 6-1 に示すような応答ピーキングが生じます。これは、THS4541 をアッテネータ (大きい電圧入力を受け入れて、制御された出力であるコモン モード電圧を中心とした純粋な差動信号へ変換) として動作させる場合に役立つことが多いですが、図 6-1 に示される応答ピーキングは通常は望ましくはありません。このピーキングを低減または除去するには、いくつかの方法がありますが、通常は出力ノイズが大きくなります。DC 技術を使用することで、出力ノイズの帯域幅は常に増加しますが、AC ノイズ ゲイン シェーピング技術の使用によりノイズは最大化されます。しかし、標準的なパッシブ フィルタでフィルタが可能なより高い周波数でのみ、この段より後ろで使用できることがあります。図 9-1 に、図 7-1 における 0.1V/V テストのゲインの概略図を示します。
この構成では通常の 18°の位相マージンであるため、(表 7-2 より)、図 6-1 では非常に高いピーク時応答となっています。このようなピーキングを除去するには、RF 素子と差動入力コンデンサの間に 2 つのフィードバック コンデンサを配置します。これらのコンデンサを追加することにより、高周波数において、抵抗性が設定されたノイズ ゲイン (ここでは NG1、表 7-2 より 1:1) から容量性分割器へと、より高いノイズ ゲイン (ここでは NG2) を平坦化して遷移します。このアプローチの鍵となるのは、ノイズ ゲインがピークへと増加を開始する Zo に着目することです。以下の項だけを使用し、閉ループのフラットな (バターワース) 応答に着目すると、Zo に対するこのソリューションのシーケンスを理解し、コンデンサの値を得ることができます。
以上の要素から、非代償性電圧帰還オペアンプまたは FDA については、次の 式 15 を使用して Zo (Hz) を求めます。

ノイズ ゲインにおけるこの目標ゼロ周波数から、式 16 を使用して、帰還コンデンサを求めます。

次に、加算接合部の入力キャパシタンスを求めます。式 17 は、コンデンサが接地されているシングルエンド オペアンプ (OPA847 など) 用です。電圧帰還 FDA に 式 17 を使用するには、目標値を半分にして、その結果を 2 つの入力の間に格納します (内部の差動容量を指定することで外部値を削減)。

式 15 を使用して外部補償素子を 式 17に設定すると、結果のフラットな帯域幅の周波数 f-3dB を 式 18 に示すように推定することができます。

図 9-1 の減衰回路における THS4541 に対してこのステップを実行すると、図 9-2 で使用可能な補償を算出することができます。ここでは、式 18 により 252MHz の帯域幅が算出されます (Zo の目標値は 74.7MHz)。
図 9-2 THS4541 を使用した補償アッテネータ回路入力の両端の 1pF は、実際は内部の差動容量を含めると合計 1.85pF になり、式 17 よりシングルエンド設計の場合は、Cs = 3.7pF となります。
これらの 2 種類の設計 (コンデンサがある場合とない場合) については、THS4541 を使用してベンチテストとシミュレーションが行われ、図 9-3 の結果となりました。
この方法は、低位相マージンのアッテネータ アプリケーションとして始まったものですが、応答の平坦化に有用です。このシミュレーション モデルは、非常に良く機能しており、ピークを予測するとともに、外部コンデンサを付けた場合と同じ性能向上を示しています。いずれも、0.1V/V ゲインの設計に対して約 250MHz のフラットな閉ループ帯域幅を提供します。この例では、出力ノイズは 70MHz 以上でピークに向かい始めます (コンデンサのノイズ ゲイン シェーピングの結果)。この技術を使用して、ポストフィルタリングによって、積分ノイズの増加を最小限に抑えることができます。このソリューションを利用して、8Vpp の差動出力を逐次比較レジスタ (SAR) ADC に供給することにより (示すように 2.5V Vocm を使用)、この回路は最大 ±40V の入力を受け付け、4kΩ の入力 Rg1 によりソースから ±10mA が流れます。