JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
図 7-10 は、出力ノイズ解析の最初のステップを示しています。それは、アプリケーション回路を最も単純な形に削減して、グランドに対して、フィードバックおよびゲイン設定素子を等しくすることです。ここでは、FDA および抵抗のノイズ項を考慮します。
図 7-10 FDA ノイズ解析回路それぞれの項にノイズ電力が示されています。Rf と Rg の項がそれぞれの側で一致している場合は、差動出力の合計ノイズはこれらの個別の項の RSS になります。式 6 に、NG ≡ 1 + Rf / Rg を使用した総出力ノイズを示します。各抵抗ノイズの項は、4kTR 電力です。

最初の項は、差動入力スポットノイズとノイズ ゲインの積です。2 番目の項は、入力電流ノイズと帰還抵抗の積です (2 つの項があるため、電力は 1 つの項の 2 倍になります)。最後の項は、Rf 抵抗と Rg 抵抗の両方で生じる出力ノイズです。出力ノイズ電力は各側に同時に追加されるため、これも 2 倍になります。50Ω、マッチング、シングルエンドから差動ゲインへの正確な値を使用して、Rf = 402Ω 固定 (表 8-1 を参照) で掃引し、固有雑音 eni = 2.2nV および In = 1.9pA (THS4541 の場合) を使用すると、式 6 より出力スポットノイズが求められます。次に、信号ゲイン (Av) で割ると、入力換算スポットノイズ (ei) が 表 7-5 に示すように得られます。
| Av | Rt、EXACT (Ω) | Rg1、EXACT (Ω) | Rg2、EXACT (Ω) | ノイズ ゲイン | eno (nV/√ Hz) | ei (nV/√ Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.2 | 399 | 425 | 1.94 | 6.64 | 6.64 |
| 2 | 60.1 | 191 | 218 | 2.85 | 8.71 | 4.36 |
| 3 | 65.6 | 124 | 153 | 3.63 | 10.7 | 3.56 |
| 4 | 72 | 89.7 | 119 | 4.37 | 12.1 | 3.03 |
| 5 | 79.7 | 67.8 | 98.3 | 5.09 | 13.7 | 2.74 |
| 6 | 89.1 | 54.2 | 86.5 | 5.65 | 15.4 | 2.56 |
| 7 | 101 | 43.2 | 76.6 | 6.25 | 16.7 | 2.39 |
| 8 | 117 | 35.2 | 70.1 | 6.74 | 17.3 | 2.16 |
| 9 | 138 | 29.0 | 65.8 | 7.11 | 18.6 | 2.06 |
| 10 | 170 | 23.6 | 62.5 | 7.44 | 18.9 | 1.89 |
| 11 | 220 | 18.7 | 59.3 | 7.78 | 19.6 | 1.78 |
| 12 | 313 | 14.6 | 57.7 | 7.97 | 20.0 | 1.66 |
| 13 | 545 | 10.8 | 56.6 | 8.11 | 20.3 | 1.56 |
| 14 | 2209 | 7.26 | 56.1 | 8.16 | 21.1 | 1.50 |
入力換算 ei が 2.2nV/√Hz 未満になるのは、THS4541 でゲインが 7V/V を上回っている場合のみです。これは、ソース インピーダンスが NG の計算式に含まれる場合、NG は Av 未満となるためです。