JAJSO68A september 2022 – march 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバ | |||||||
tr、tf | 差動出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | RL = 54Ω、CL = 50pF 図 7-3 を参照してください |
VCC = 3~3.6V、標準値 3.3V | 200 | 250 | 600 | ns |
VCC = 4.5~5.5V、標準値 5V | 220 | 270 | 600 | ns | |||
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | VCC = 3~3.6V、標準値 3.3V | 260 | 500 | ns | ||
VCC = 4.5~5.5V、標準値 5V | 260 | 450 | ns | ||||
tSK (P) | パルス・スキュー、|tPHL – tPLH| | VCC = 3~3.6V、標準値 3.3V | 2 | 15 | ns | ||
VCC = 4.5~5.5V、標準値 5V | 2 | 15 | ns | ||||
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | RE = X | 図 7-4 および図 7-5 を参照してください |
80 | 200 | ns | |
tPZH、tPZL | イネーブル時間 | RE = 0V | 200 | 650 | ns | ||
RE = VIO | 6 | 11 | µs | ||||
レシーバ | |||||||
tr、tf | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | CL = 15pF | 図 7-6 を参照してください | 5 | 20 | ns | |
tPHL、tPLH | 伝搬遅延 | 620 | 1200 | ns | |||
tSK (P) | パルス・スキュー、|tPHL – tPLH| | 10 | 40 | ns | |||
tPHZ、tPLZ | ディセーブル時間 | DE = X | 図 7-7 を参照してください | 20 | 60 | ns | |
tPZH (1) | イネーブル時間 | DE = VIO | 80 | 155 | ns | ||
tPZL (1) | イネーブル時間 | DE = VIO | 650 | 1250 | ns | ||
tPZH (2)、 tPZL (2) |
イネーブル時間 | VIO = 1.65V~1.95V、DE = 0V | 図 7-8 を参照してください | 7 | 12 | µs | |
VIO = 3V~3.6V、DE = 0V | 7 | 12 |