デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THVD15xxは、過酷な産業環境で動作するように設計されたノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。このデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。
各デバイスは単一5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。
THVD15xxファミリのデバイスは、スペースの制約があるアプリケーション向けに小型のVSSOPパッケージで供給されています。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
THVD1510
THVD1550 |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
THVD1551 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
THVD1512 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
THVD1552 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |