THVD1512
- TIA/EIA-485A規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- バスI/O保護を内蔵
- ±30kV HBM ESD
- ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2 ESD空中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- 拡張動作同相電圧: ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- 拡張温度範囲: -40℃~125℃
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 1mA未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8ユニット負荷オプション(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSSOPパッケージによるボード・スペースの削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現
THVD15xxは、過酷な産業環境で動作するように設計されたノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。このデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。
各デバイスは単一5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。
THVD15xxファミリのデバイスは、スペースの制約があるアプリケーション向けに小型のVSSOPパッケージで供給されています。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD15xx ±18kV IEC ESD保護の5V RS-485トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。