DATA SHEET
THVD15xx ±18kV IEC ESD保護の5V RS-485トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- TIA/EIA-485A規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- バスI/O保護を内蔵
- ±30kV HBM ESD
- ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2 ESD空中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- 拡張動作同相電圧: ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- 拡張温度範囲: -40℃~125℃
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 1mA未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8ユニット負荷オプション(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSSOPパッケージによるボード・スペースの削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現