JAJSP02D March 2011 – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
内蔵ヒステリシス機能:6mV (標準値)
オープン ドレイン出力オプション (TLV3011x-Q1)
プッシュプル出力オプション (TLV3012x-Q1)
迅速な応答時間:2µS (「B」バージョン)
TLV3011-Q1 は低消費電力オープン ドレイン出力のコンパレータです。TLV3012-Q1 はプッシュプル出力のコンパレータです。どちらのデバイスも、不確定なオンチップ基準電圧を採用しており、静止電流が 5μA (最大値)、電源レールを上回る 200mV 入力同相範囲、1.8V ~ 5.5V の単一電源で動作します。内蔵 1.242V シリーズ基準電圧は、100ppm/℃ (最大値) の低ドリフトを実現し、最大 10nF の容量性負荷で安定しており、最大 0.5mA (標準値) の出力電流を提供できます。
TLV3011B-Q1 および TLV3012B-Q1 の「B」バージョンには、パワー オン リセット (POR)、フェイルセーフ入力、最小電源電圧は 1.65V と低く、最大静止電流は 3.1μA です。
このファミリは、省スペース設計向けの超小型 SOT23-6 パッケージと、基板面積をさらに節約できる SC-70 パッケージで供給されます。どちらのバージョンも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TLV3011A-Q1、TLV3012A-Q1、TLV3011B-Q1、TLV3012B-Q1 | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC-70、6) | 2mm × 2.1mm |