JAJSJB1D June 2021 – July 2022 TLV3601-Q1 , TLV3602-Q1 , TLV3603-Q1
PRODMIX
TLV3602 (VSSOP-8)、(WSON-8)
TLV360x は、レール・ツー・レール入力で伝搬遅延時間が 2.5ns の、325MHz 高速コンパレータのファミリです。本コンパレータは、速い応答と広い動作電圧範囲を備えており、LIDAR、レンジ・ファインダー、ライン・レシーバの狭信号パルス検出およびデータ / クロック・リカバリ・アプリケーションに適しています。
TLV360x ファミリのプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを低減できます。これらのデバイスは、下流回路でよく使われるほとんどのデジタル・コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。
TLV3601-Q1 は小型の 5 ピン SC70 および SOT23 パッケージで供給されるため、コンパレータの高速応答時間を活用できる、スペースに制約のある機器に最適です。TLV3603-Q1 は 6 ピン SC70 パッケージで供給され、調整可能なヒステリシス制御と出力ラッチ機能という追加機能を備えていながら TLV3601-Q1 と同じ速度とサイズを維持しています。TLV3602-Q1 は TLV3601-Q1 のデュアル・チャネル・バージョンで、8 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV3601-Q1 | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) |
2.90mm × 1.60mm |
|
TLV3603-Q1 | SC70 (6) | 1.25mm × 2.00mm |
TLV3602-Q1 |
VSSOP (8) |
3.00mm × 3.00mm |
WSON (8) (プレビュー) |
2.00mm × 2.00mm |