JAJSGC6C March 2019 – December 2021 TLV4021 , TLV4031 , TLV4041 , TLV4051
PRODUCTION DATA
TLV40x1 デバイスは、高精度リファレンスと高速応答を備えた低消費電力、高精度コンパレータです。TLV40x1 コンパレータは、超小型の DSBGA パッケージ (0.73mm × 0.73mm) で供給されており、低消費電力と動作条件の変化に対する高速応答とが必要な携帯型またはバッテリ駆動型電子機器など、スペースの制約が厳しい設計に適用できます。
TLV40x1 は、リファレンスおよび高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。
TLV40x1 は各種構成で提供しているため、システム設計者は目的の出力応答を得られます。さらに、TLV4021 と TLV4041 は非反転入力、TLV4031 と TLV4051 は反転入力に対応しています。たとえば、TLV4021 と TLV4031 はオープン・ドレイン出力段を、TLV4041 と TLV4051 はプッシュプル出力段を備えています。また、TLV40x1 ファミリの各コンパレータには、0.2V、0.5V、1.2V の高精度リファレンスが用意されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV4021、TLV4031、TLV4041、TLV4051 | DSBGA (4) | 0.73mm × 0.73mm |
TLV4041、TLV4051 | SOT-23 (5) | 2.9mm × 1.6mm |
デバイス | 入力構成 | リファレンス | 出力方式 |
---|---|---|---|
TLV4021R1 | 非反転 | 1.2V | オープン・ドレイン |
TLV4041R1 | プッシュプル | ||
TLV4041R5 | 0.5V | プッシュプル | |
TLV4021R2 | 0.2V | オープン・ドレイン | |
TLV4041R2 | プッシュプル | ||
TLV4031R1 | 反転 | 1.2V | オープン・ドレイン |
TLV4051R1 | プッシュプル | ||
TLV4051R5 | 0.5 V | プッシュプル | |
TLV4031R2 | 0.2V | オープン・ドレイン | |
TLV4051R2 | プッシュプル |
デバイス | 入力構成 | 固定スレッショルド | 出力方式 |
---|---|---|---|
TLV4021S5x | 非反転 | 3.2V | オープン・ドレイン |