TLV4031
- 広い電源電圧範囲:1.6V~5.5V
- 高精度リファレンス:0.2V、0.5V、1.2V
- 3.2V の固定スレッショルド
- リファレンス精度
- 25℃ で 0.5%
- 温度範囲全体で 1%
- 低い静止電流:2µA
- 伝搬遅延:360ns
- プッシュプルおよびオープン・ドレインの出力オプション
- 既知のスタートアップ条件
- 非反転入力品と反転入力品を選択可能
- 高精度ヒステリシス
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 0.73mm × 0.73mm DSBGA (4 バンプ)
- SOT-23 (5 ピン)
TLV40x1 デバイスは、高精度リファレンスと高速応答を備えた低消費電力、高精度コンパレータです。TLV40x1 コンパレータは、超小型の DSBGA パッケージ (0.73mm × 0.73mm) で供給されており、低消費電力と動作条件の変化に対する高速応答とが必要な携帯型またはバッテリ駆動型電子機器など、スペースの制約が厳しい設計に適用できます。
TLV40x1 は、リファレンスおよび高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。
TLV40x1 は各種構成で提供しているため、システム設計者は目的の出力応答を得られます。さらに、TLV4021 と TLV4041 は非反転入力、TLV4031 と TLV4051 は反転入力に対応しています。たとえば、TLV4021 と TLV4031 はオープン・ドレイン出力段を、TLV4041 と TLV4051 はプッシュプル出力段を備えています。また、TLV40x1 ファミリの各コンパレータには、0.2V、0.5V、1.2V の高精度リファレンスが用意されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV4021-41EVM — TLV40x1EVM リファレンス内蔵コンパレータの評価基板
TLV40x1EVM 評価基板 (EVM) は、リファレンスを内蔵した TLV40x1 コンパレータ・ファミリの性能実証に使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。