TLV4021

アクティブ

リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (非反転型、オープン ドレイン)

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.002 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 1.6
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.002 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 1.6
DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² 0.888 x 0.888
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 高精度リファレンス:0.2V、0.5V、1.2V
  • 3.2V の固定スレッショルド
  • リファレンス精度
    • 25℃ で 0.5%
    • 温度範囲全体で 1%
  • 低い静止電流:2µA
  • 伝搬遅延:360ns
  • プッシュプルおよびオープン・ドレインの出力オプション
  • 既知のスタートアップ条件
  • 非反転入力品と反転入力品を選択可能
  • 高精度ヒステリシス
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 0.73mm × 0.73mm DSBGA (4 バンプ)
    • SOT-23 (5 ピン)  
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 高精度リファレンス:0.2V、0.5V、1.2V
  • 3.2V の固定スレッショルド
  • リファレンス精度
    • 25℃ で 0.5%
    • 温度範囲全体で 1%
  • 低い静止電流:2µA
  • 伝搬遅延:360ns
  • プッシュプルおよびオープン・ドレインの出力オプション
  • 既知のスタートアップ条件
  • 非反転入力品と反転入力品を選択可能
  • 高精度ヒステリシス
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 0.73mm × 0.73mm DSBGA (4 バンプ)
    • SOT-23 (5 ピン)  

TLV40x1 デバイスは、高精度リファレンスと高速応答を備えた低消費電力、高精度コンパレータです。TLV40x1 コンパレータは、超小型の DSBGA パッケージ (0.73mm × 0.73mm) で供給されており、低消費電力と動作条件の変化に対する高速応答とが必要な携帯型またはバッテリ駆動型電子機器など、スペースの制約が厳しい設計に適用できます。

TLV40x1 は、リファレンスおよび高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。

TLV40x1 は各種構成で提供しているため、システム設計者は目的の出力応答を得られます。さらに、TLV4021 と TLV4041 は非反転入力、TLV4031 と TLV4051 は反転入力に対応しています。たとえば、TLV4021 と TLV4031 はオープン・ドレイン出力段を、TLV4041 と TLV4051 はプッシュプル出力段を備えています。また、TLV40x1 ファミリの各コンパレータには、0.2V、0.5V、1.2V の高精度リファレンスが用意されています。

TLV40x1 デバイスは、高精度リファレンスと高速応答を備えた低消費電力、高精度コンパレータです。TLV40x1 コンパレータは、超小型の DSBGA パッケージ (0.73mm × 0.73mm) で供給されており、低消費電力と動作条件の変化に対する高速応答とが必要な携帯型またはバッテリ駆動型電子機器など、スペースの制約が厳しい設計に適用できます。

TLV40x1 は、リファレンスおよび高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。

TLV40x1 は各種構成で提供しているため、システム設計者は目的の出力応答を得られます。さらに、TLV4021 と TLV4041 は非反転入力、TLV4031 と TLV4051 は反転入力に対応しています。たとえば、TLV4021 と TLV4031 はオープン・ドレイン出力段を、TLV4041 と TLV4051 はプッシュプル出力段を備えています。また、TLV40x1 ファミリの各コンパレータには、0.2V、0.5V、1.2V の高精度リファレンスが用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV40x1 高精度リファレンス搭載、小型低消費電力コンパレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 25日
回路設計 コンパレータによるハイサイド電流センシング回路. (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV40x1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション概要 Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023年 9月 28日
技術記事 Use fast, precise overcurrent detection to enable diagnostics in automotive safety PDF | HTML 2019年 6月 24日
回路設計 Fast-response overcurrent event detection circuit 2019年 5月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV4021-41EVM — TLV40x1EVM リファレンス内蔵コンパレータの評価基板

TLV40x1EVM 評価基板 (EVM) は、リファレンスを内蔵した TLV40x1 コンパレータ・ファミリの性能実証に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV4021 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SNVMBP3A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV4021R1 PSpice Model (Rev. A)

SNVMC24A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV4021R1 TINA-TI MACRO and Reference Design

SNVMC74.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV4021R2 PSpice Model (Rev. A)

SNVMC30A.ZIP (88 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV4021R2 TINA-TI MACRO and Reference Design

SNVMC75.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV4021S5 PSpice Model

SNVMC77.ZIP (121 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV4021S5 TINA-TI MACRO and Reference Design

SNVMC76.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

CIRCUIT060083 — コンパレータによる低電圧保護回路

この低電圧保護回路は、高精度の基準電圧を内蔵した 1 つのコンパレータを使用して、バッテリ電圧が 2.0V より低下したとき、コンパレータの出力 (OUT) にアラート信号を生成します。この実装では、低電圧アラートはアクティブ LOW です。バッテリ電圧が 2.0V より低下した場合、コンパレータの出力が LOW になり、出力を監視しているデバイスに対してアラート信号を送ります。コンパレータにはヒステリシスが組み込まれており、バッテリ電圧が 2.034V を上回ると、コンパレータの出力が論理 HIGH 状態に復帰します。この回路は、デジタル論理入力ピンを制御する出力 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ