TLV7011/7021 (シングル・チャネル) および TLV7012/7022 (デュアル・チャネル) は、低電圧で動作し、レール・ツー・レール入力をサポートするマイクロパワー・コンパレータです。これらのコンパレータは 0.8mm × 0.8mm の超小型リードレス・パッケージと標準のリード・パッケージで供給され、スマートフォンや他の携帯用またはバッテリ駆動アプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適しています。
TLV701x および TLV702x は、速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 260ns、静止消費電流は 5μA です。この高速な応答時間とMicro-Powerとの組み合わせから、電力の限られたシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は1.6V~6.5Vで、3Vおよび5Vのシステムと互換性があります。
また、これらコンパレータはオーバードライブ入力について出力の位相反転がなく、内部的なヒステリシスを備えています。これらの特長から、このファミリのコンパレータは過酷でノイズの大きな環境において、ゆっくりと変化する入力信号をクリーンなデジタル出力へ変換する必要がある場合に、正確な電圧を監視するため最適です。
型番 | パッケージ (ピン数) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV7011、
TLV7021 |
X2SON (5) | 0.80mm×0.80mm |
SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm | |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
TLV7012、TLV7022 | VSSOP (8) | 3mm×3mm |